1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปบางพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น ( การ์ดฟ้าผ่า แบบฝัง )T-NSLK-2620WH

PC CABLE

ต๊าปบางพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น ( การ์ดฟ้าผ่า แบบฝัง )T-NSLK-2620WH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 977.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ตัวแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย บางเฉียบพร้อมตัวป้องกันฝุ่นมีระยะห่างระหว่าง เต้ารับ แต่ละช่องที่กว้างเพื่อให้สามารถเสียบ ตัวแปลงไฟ AC ได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ เต้ารับ อื่น ๆรุ่น มี แบบฝัง ป้องกันฟ้าผ่า ใน ตัว

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตัวแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย บางพร้อมตัวป้องกันฝุ่นที่สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC อย่างเรียบร้อย
·มีการปรับปรุงระยะห่างระหว่าง เต้ารับ (ประมาณ 58 มม.) ทำให้สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC อย่างเรียบร้อย
·นอกจาก เต้ารับ 5 ช่อง ที่ด้านบนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้านข้างทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย
·สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC 5 ตัว
·มีองค์ประกอบดูดซับไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัวซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
·มี วาริสเตอร์ ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัว (ประสิทธิภาพสูงถึง 12,500 V) ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ AV* ค่า 12,500 V อยู่บนพื้นฐานของ JEC210 / 212 มาตรฐาน
·ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินทนความร้อนใช้สำหรับช่องเสียบทำให้ไม่ละลายแม้ในกรณีที่มันร้อนขึ้นจึงช่วยป้องกันไฟไหม้ได้
·ใช้ปลั๊กไฟที่มีฝาปิดฉนวนทำให้เหมาะสำหรับการป้องกันไฟที่เกิดจากการติดตาม
·ใช้สายไฟเคลือบสองชั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น (JWDS0010)มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้เนื่องจากสายเคเบิลขาดหรือปลอกเสียหาย
·ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเพื่อป้องกันการบุกรุกของฝุ่นเข้าไปใน เต้ารับ เมื่อไม่ใช้งานนอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้ที่เกิดจากเด็กเล่น
·ผลิตโดยใช้ ปลั๊ก สวิง 180 °ซึ่งช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด
ปลั๊ก 2 ขาและ 6 ซ็อกเก็ตที่มีประโยชน์
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:2- ขาพิน
·จำนวนพอร์ตการแทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:6
· สเปค ปลั๊ก:ปลั๊ก สวิง 2 ขาพิน
·ความยาวสายไฟ:2 ม
·การให้คะแนน:125 V / 15 A / 1500 W
·ป้องกันฟ้าผ่า:✓
·ป้องกันฝุ่น:✓
·เสียบปลั๊กฉนวน:✓
· การเคลือบผิว สองชั้น:✓
·ปลั๊กแบบ สวิง:✓
· สี:ขาว
· วัสดุ - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:เรซิ่น ABS, ปลั๊ก:พีวีซี, พอร์ตแทรก:ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น
· ขนาดภายนอก 32 มม. (W) × 292 มม. (D) × 26 มม. (H) * ไม่รวมสายไฟและปลั๊ก
·น้ำหนัก:338 ก. (โดยประมาณ)
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นห้ามใช้นอกประเทศญี่ปุ่น
·ความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ ของ เครื่องใช้ และ วัสดุ:เป็นไปตามกฎหมาย PSE
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:110 มม. (กว้าง) × 57 มม. (ลึก) × 370 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.426 กก
· JAN Code:4953103302068

รหัสสินค้า
T-NSLK-2620WH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 977.94

PC CABLE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-NSLK-2620WH ในชุด ต๊าปบางพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น ( การ์ดฟ้าผ่า แบบฝัง )T-NSLK-2620WH