1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ สำหรับ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่างประเทศ

PC CABLE

คลองเลื่อย ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ สำหรับ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่างประเทศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เป็นส่วนหนึ่งของชุด ผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) Concierjet ซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความต้องการของทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวคลองเลื่อย ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ รองรับการใช้งาน กับประเทศและภูมิภาคหลัก ๆ ทั่วโลกมี การออกแบบ ไม่ปลอดภัยใช้เพื่อทำให้ปลั๊กไฟในต่างประเทศเข้ากันได้กับสินค้าญี่ปุ่น

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Concierjet; ซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความต้องการของทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
·ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ มีการ การออกแบบ ไม่ปลอดภัยใช้เพื่อทำให้ปลั๊กไฟในต่างประเทศเข้ากันได้กับสินค้าญี่ปุ่น
· คลองเลื่อย ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ รองรับการใช้งาน กับประเทศและภูมิภาคหลัก ๆ ส่วนใหญ่ทั่วโลก(ประเภท SE, ประเภท C, ประเภท O, ประเภท BF)
·ช่องเสียบได้รับการออกแบบตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและกฎหมายวัสดุของญี่ปุ่น
·ป้องกันการ หน้าสัมผัส ล้มเหลวจึงป้องกันการเกิดความร้อนและการจุดระเบิด
·ตัวหลักของผลิตภัณฑ์ทำโดยใช้เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ที่ทนไฟซึ่งเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
·ทำให้ไม่ละลายแม้ในกรณีที่ การทำความร้อน ขึ้นจึงช่วยป้องกันไฟไหม้ได้
·ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคของกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ (PSE) ของญี่ปุ่น
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นอย่าใช้ในญี่ปุ่น
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้อย่าลืมใช้ตัว วงจรแปลงไฟ แรงดันไฟฟ้าของนักเดินทางที่จำหน่ายแยกต่างหากหากใช้กับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ไม่ รองรับการใช้งาน มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าในต่างประเทศ
* ประเภท เต้ารับ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคอย่าลืมตรวจสอบกับ สารทำปฏิกริยา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของคุณหรือกับโรงแรมที่คุณเข้าพักก่อน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
การใช้งาน / แอปพลิเคชันที่ตั้งใจไว้:การทำให้ปลั๊กไฟในต่างประเทศเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประเภท (2 ขาพิน)
·จำนวนพอร์ตการแทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:1
· สเปค ปลั๊ก:ประเภท SE / ประเภท C / ประเภท O / ประเภท BF
·การให้คะแนน:250 V / 6 A (ชนิด SE / ชนิด C / O), 250 V / 13 A (ชนิด BF)
· สี:ขาว
·วัสดุ - ยูนิตหลัก (ประเภทพอร์ตการแทรกในตัว):ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น ปลั๊ก:ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น (ชนิด SE / ชนิด C / ชนิด O), PC (ชนิด BF)
· ขนาดภายนอก:32.5 มม. (W) × 14.6 มม. (D) × 31.0 มม. (H) (ชนิด SE / ชนิด C / ชนิด O), 39.0 มม. (W) × 40.9 มม. (D) × 30.8 มม. (H) (แบบ BF) * ไม่รวมปลั๊ก
·น้ำหนัก:22 ก. (โดยประมาณ) (ชนิด SE / C), 20 ก. (โดยประมาณ) (ชนิด O), 48 ก. (โดยประมาณ) (ชนิด BF)
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน - ประเภท SE:เกาหลีใต้, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สเปน, ออสเตรีย, ตุรกี, เบลเยี่ยม, รัสเซียเป็นต้น
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน - ประเภท C:เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิส, ออสเตรีย ฯลฯ
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน - ประเภท O:ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิจิซามัวตองกา ฯลฯ
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน - ประเภท BF:สิงคโปร์ฮ่องกงสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์มาเลเซีย ฯลฯ
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ELECOM ได้ทำการวิจัยแต่ละประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น* ประเภท เต้ารับ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคอย่าลืมตรวจสอบกับ สารทำปฏิกริยา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของคุณหรือกับโรงแรมที่คุณเข้าพักก่อน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
ความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ ของ เครื่องใช้ และ วัสดุ:รองรับการใช้งาน PSE
·อื่น ๆ:ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นอย่าใช้ในญี่ปุ่น
อื่น ๆ:ไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:80 มม. (กว้าง) × 180 มม. (ลึก) × 50 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.13 กิโลกรัม
· JAN Code:4953103286108

รหัสสินค้า
T-HPSETWH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 716.78

PC CABLE 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HPSETWH ในชุด คลองเลื่อย ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ สำหรับ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่างประเทศ