1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคชนิดสกรูแบบมีตัวยึด แบบยึดกับราง ซีรีส์ RT-10

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อคชนิดสกรูแบบมีตัวยึด แบบยึดกับราง ซีรีส์ RT-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ RT เป็นชุดเทอร์มินอลบล็อคขนาดเล็กพิเศษที่ใช้สกรูเทอร์มินอลอิสระมาตรฐานทั่วไป โดยเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ไว้แล้วภายใน
· ทุกชนิดสามารถติดตั้งบนรางได้แบบวันทัช (one-touch) นอกจากนี้ แม้แผ่นป้ายจะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็มองเห็นได้ง่ายด้วยความกว้าง 10 มม. ทำให้สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้อย่างเพียงพอ
· ใช้เรซิ่น PPE ที่มีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยมสำหรับวัสดุฉนวน
· รางที่เหมาะสมคือรางกว้าง 16 มม. ที่ผลิตโดย Toyo Giken ไม่เช่นนั้นก็มีชนิด DIS ที่สามารถใช้กับเทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งานกับราง DIN 35 มม.

รหัสสินค้า
RTL-10S-20P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 450.00

฿ 231.03

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ จำนวนขั้ว(ขั้ว) 20
ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 7 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย
ทางเดิน ใช้งานได้ สกรู ขึ้น NA มาตรฐาน JIS
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RTL-10S-20P ในชุด เทอร์มินอลบล็อคชนิดสกรูแบบมีตัวยึด แบบยึดกับราง ซีรีส์ RT-10