1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-9C

USB CABLE

สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-9C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 942.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน USB2.0 - เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน
· รุ่น รองรับการใช้งาน - PC มี USB (ชนิด A) และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้ USB (ชนิด B)
· รูปทรง เชื่อมต่อ - USB (A) เกลียวนอก-USB (B) เกลียวนอก
· สายไฟ บางเฉียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ที่บางและง่ายต่อการเดินสาย
·สามารถ คอนเนคเตอร์ USB (A) ได้ทั้งสองทาง
·ความยาว - 5.0 ม

รหัสสินค้า
EA764AC-9C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 942.00

USB CABLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AC-9C ในชุด สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-9C