1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทไฟส่องสว่างบางส่วน สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟส่องสว่าง ซีรีส์ LP01

ประเภทไฟส่องสว่างบางส่วน สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟส่องสว่าง ซีรีส์ LP01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 559.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสวิตช์ปุ่มกดที่มีส่วนที่ส่องสว่างสดใสด้วย LED
[คุณสมบัติ]
· มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ เขียว แดง และเหลือง
· เพิ่มปุ่มเว้าเพื่อให้ติดที่ปลายนิ้วของคุณได้อย่างนุ่มนวล
· ด้วยระบบส่องสว่างทำให้สามารถแยกสถานการณ์ที่สลับไปมาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ LED ความสว่างสูงพิเศษเพื่อให้แสง
· ไม่สามารถถอดปุ่มออกได้ง่ายเพื่อป้องกันการงัดแงะ
· หน้าสัมผัสใช้กลไกไมโครสวิตช์ ระยะเคลื่อนที่ยาว เพื่อความรู้สึกในการควบคุมแสง ช่วยป้องกันอาร์คไม่ให้ไปถึงขอเกี่ยวบนคอยล์สปริง โดยสร้างพื้นที่ป้องกันในตัวต่อประกบแบบเคลื่อนย้ายได้และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเปลี่ยนวงจร
· วิธีการติดแผงมี 2 วิธี
· กาวอีพ็อกซี่บนขั้วต่อจะช่วยป้องกันการเข้ามาของฟลักซ์และการสั่นของคอนเนคเตอร์ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของหน้าสัมผัส
· ตัวสวิตช์มีขนาดสั้น 14 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่
· ขั้วต่อสามารถจัดการทั้งประเภทบัดกรีและแท็บ (#110)
· หากใช้ขั้วต่อแท๊บ โปรดใช้ขั้วต่อแบบแบนที่เข้ากันได้กับ JIS C2809 (เต้ารับที่มีความหนาของแผ่นแท็บที่เข้ากันได้ 0.5 มม.)
[การใช้งาน]
· เหมาะอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุ เครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์อัตโนมัติ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
LP01-15CH1CKNS1KY
LP01-15CH1CKSS1KM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ส่วนปฏิบัติการ สี องค์ประกอบ ความสว่าง

฿ 569.60

LED LP01 1 ชิ้น 3 วัน สกรูสีเหลือง

฿ 559.36

LED LP01 1 ชิ้น 3 วัน Snap-Inสีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ16 รูปทรง แบบกลม ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง
การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ สีของปุ่ม สีดำ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1c
รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 26.8 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 20 ฟังก์ชั่น ใช้งาน 3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
ระบบ ติดตั้งแผง ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ คุณสมบัติส่วน เทอร์มินอล ON-<ON> ชั่วขณะ สเปค ส่วนในการใช้งาน ขั้วต่อแท๊บ (# 110) ใช้งานทั่วไป
หมายเหตุพิเศษ หน้าสัมผัสเงิน ประเภท องค์ประกอบ ส่องสว่าง LED