1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

DS พาวเวอร์รีเลย์

ELECTROMECHANICAL DEVICES

DS พาวเวอร์รีเลย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด 1a 8 A (AC) 5 A (DC), 1a1b/2a 5 A (AC/DC) โพลาไรซ์พาวเวอร์รีเลย์
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด: ความกว้าง 11 x ความยาว 20.2 x ความสูง 10.5 มม.
· มีชนิดหน้าสัมผัสหลากหลายชนิดให้เลือก (1a, 1a1b, 2a)
· แรงดันพังทลายจากไฟกระชาก: 5,000 V
· มีชนิด Latching (ใช้พัลส์เปิด-ปิดหน้าสัมผัส) ให้เลือก
· มีซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งกับ PCB ให้เลือก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า
· อุปกรณ์วัด

รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์รีเลย์ DS

ลักษณะภายนอกของ DS พาวเวอร์รีเลย์

ลักษณะภายนอกของ DS พาวเวอร์รีเลย์

ขนาดกะทัดรัดและมีพิกัดสูง
แม้จะมีขนาดกะทัดรัดด้วยความสูง 10 มม. ความกว้าง 11 มม. และความยาว 20 มม. แต่สามารถเปิดและปิดได้ที่พิกัดสูงถึง 8 A 250 V AC สำหรับ 1a และ 5 A 250 V AC สำหรับ 2a และ 1a1b

สามารถเปิดและปิดโหลดได้จริง
มีแรงดันหน้าสัมผัสสูง หน้าสัมผัสเด้งเข้า-ออกต่ำ และทำงานแบบ Wiping จึงทนต่อการเชื่อมติดได้ดียิ่งขึ้น ทนต่อโหลดหลอดไฟและอินดักทีฟโหลด และสามารถเปิด / ปิดได้สูงสุดถึง 2,000 VA (8 A 250 V AC) สำหรับหน้าสัมผัสชนิด 1a

ความไวสูง
ใช้วงจรแม่เหล็กแบบมีขั้วที่มีประสิทธิภาพสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในรีเลย์ DS ทำให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสูงโดยทำให้แรงโหลดสปริงมีค่าเท่ากับแรงดึงดูดของแม่เหล็ก ใช้กำลังในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัสเพียงประมาณ 190 mW และสามารถใช้ทรานซิสเตอร์และ IC ขับได้โดยตรง

ทนต่อแรงดันสูง
ทนต่อแรงดันสูงเนื่องจากคอยล์และหน้าสัมผัสมีโครงสร้างแบบแยกส่วนกัน

  • ระหว่างหน้าสัมผัสและคอยล์: 3,000 V RMS นาน 1 นาที, ทนต่อแรงพังทลายจากไฟกระชาก 5,000 V
  • ระหว่างหน้าสัมผัสด้วยกัน: 1,000 V RMS นาน 1 นาที, ทนต่อแรงพังทลายจากไฟกระชาก 1,500 V

ได้มาตรฐานการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา FCC - Part 68

มีชนิด Latching (ใช้พัลส์เปิด-ปิดหน้าสัมผัส) ให้เลือก

มีหลากหลายชนิดให้เลือก
มีหน้าสัมผัส 3 ชนิดให้เลือก คือ 1a 2a และ 1a1b แต่ละชนิดมีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐาน และแบบกลับขั้ว

มีโครงสร้างแบบซีลพลาสติกที่ช่วยให้ล้างได้โดยอัตโนมัติ

มีซ็อกเก็ตสำหรับแผงวงจรให้เลือก

การใช้งาน DS พาวเวอร์รีเลย์

เครื่องมือวัด

อุปกรณ์อุตสาหกรรม
เครื่องจักร NC, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้

อุปกรณ์ปลายทางในการประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์, เครื่องบันทึกข้อมูล

อุปกรณ์ในสำนักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องโทรสาร

รหัสสินค้า
DSP1-DC12V-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 266.67

ELECTROMECHANICAL DEVICES 50 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a1b ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 5 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 12
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 10.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 11
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 20.2 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -40 ถึง +60 หน้าสัมผัส วัสดุ AgSnO2
โครงสร้างในการป้องกัน แบบซีลพลาสติก หมายเลขการสั่งซื้อของ พานาโซนิค AGP2013F

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSP1-DC12V-F ในชุด DS พาวเวอร์รีเลย์