(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อน หอยโข่งพร้อมขา ฉากยึด แบบรวม กับ หัวฉีด เต้าเสียบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องฟอกอากาศพัดลมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯรวมถึง ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม PWM สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วรอบ พัดลมระบายความร้อน ภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
9B1TP48P0H001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,179.58 | SYD SAN ACE C270 9B1TP | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 48 V DC | 17.6 | 71 | 530 | 1.6 | 76.8 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | รูปทรง เฟรม | ไม่มีฉากเข้ามุม | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 | ขนาด | 270x270 | ความหนา | 99 มม |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ใบพัด: UL94V-0 / เหล็กยึด: UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9B1TP48P0H001 ในชุด San ace (sunace) C270 9B1 TP type
รหัสสินค้า |
---|
9B1TP24P0H001 |
9B1TP48P0G001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,179.58 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 24 V DC | 17.6 | 71 | 530 | 3.2 | 76.8 | ||
฿ 15,300.19 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 48 V DC | 21 | 74 | 760 | 2.75 | 132 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง