(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยระดับการป้องกัน IP68 กันน้ำและกันฝุ่น จึงมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดใน Class อุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบายความร้อนให้เครื่องปรับสภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เครื่องชาร์จเร็วสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า แผง LED ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
9WL0812P4G001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,094.62 | SYD SAN ACE 80W 9WL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | 1.54 | 43 | 98 | 0.30 | 3.6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 80 × 80 | ความหนาของเฟรม | 25 มม |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | อายุยืน / กันน้ำ | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV / CSA |
รูปทรง เฟรม | ไม่มีฉากเข้ามุม | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 180000 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ใบพัด: UL94V-1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9WL0812P4G001 ในชุด San Ace (Sunace) 80W รุ่น 9WL
รหัสสินค้า |
---|
9WL0812P4H001 |
9WL0812P4J001 |
9WL0824P4G001 |
9WL0824P4H001 |
9WL0824P4J001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,028.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | 1.03 | 31 | 44 | 0.12 | 1.44 | ||
฿ 3,160.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 V DC | 2.07 | 49 | 177 | 0.6 | 7.2 | ||
฿ 3,094.62 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 V DC | 1.54 | 43 | 98 | 0.14 | 3.36 | ||
฿ 3,028.28 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 24 V DC | 1.03 | 31 | 44 | 0.05 | 1.2 | ||
฿ 3,160.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 V DC | 2.07 | 49 | 177 | 0.28 | 6.72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง