(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวกรองสัญญาณรบกวนซีรีส์ FTA: อินพุตสามเฟส, ฟิลเตอร์ 1 ขั้น, ตัวกรองสัญญาณรบกวนสำหรับตัวควบคุม Noise Terminal Voltage
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความสูงน้อยขนาดเล็ก
· ตัวกรองสัญญาณรบกวนแบบมาตรฐานทั่วไป 150 kHz ถึง 1 MHz (ฟิลเตอร์ 1 ขั้น)
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน 3⌀
· 3 เฟส 3 สาย ประเภท 500 V
· กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ 6 ถึง 30 A (6 A / 10 A / 20 A / 30 A)
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคชนิดกดลงที่รวดเร็วและง่ายดาย (มีฟังก์ชั่นสกรูจับยึด)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ เครื่องเชื่อม ลิฟต์ และเครื่องจักรสำหรับการแพทย์ที่มีอินเวอร์เตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
JAC-06-683 |
JAC-10-683 |
JAC-30-683 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,530.81 | CSL JAC NOISE FILTERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 1,554.93 | CSL JAC NOISE FILTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 1,940.88 | CSL JAC NOISE FILTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภทอินพุต | 3 เฟส | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / CSA | D(มิลลิเมตร) | 132 | W(มิลลิเมตร) | 63 |
H(มิลลิเมตร) | 44 | มาตรฐานตัวแทน (VDE) | สอดคล้องกับ | มาตรฐานผู้แทน (ENEC) | สอดคล้องกับ |
150 khz ถึง 1 mhz, การลดทอนสูง | สอดคล้องกับ | รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) | 5(500V60Hz) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง