1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6) (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER LR SERIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)
  • สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)
  • สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)
  • สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,399.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อาร์เรย์สีที่นอกเหนือจากสีมาตรฐาน สามารถผสมกันได้อย่างอิสระโดยการจัดซื้อแยกหน่วย
    โปรดดูข้อมูลสินค้า “รายการยูนิตสำหรับการปรับแต่งซีรีส์ LR” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น ซีรีส์ LR ที่ออกแบบมาให้มองเห็นไฟได้ชัดขึ้น ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนชัดเจนขึ้น ใช้งานง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· เลนส์แสง 360° ได้รับการออกแบบใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) โดยเลนส์ภายในถูกจัดเรียงในแนวรัศมี จึงทำให้ส่องแสง LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนในระยะทางไกลในพื้นที่ผลิต โดยการส่องสว่างด้วยพื้นที่เปล่งแสงที่กว้าง
ใช้ที่ปล่อยเสียงเตือนแบบไม่มีรูเป็นรายแรกสำหรับอุตสาหกรรม
พื้นผิวเรียบเนียนช่วยป้องกันฝุ่น, น้ำและสิ่งสกปรกอื่นๆเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ (ได้รับการป้องกันระดับ IP เกรด 65*)
ใช้โพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทก และเชื่อมต่อสายไฟโดยยึดด้วยสายเคเบิลไทด์ เพื่อป้องกันการหลุด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติ และแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความผิดปกติและการแจ้งเตือนทุกประเภท

รหัสสินค้า
LR6-3M2WJBW-RYC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ บนสุด) สี ( สเตจ ที่สอง) สี ( สเตจ ที่สาม) สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) วิธีการติดตั้ง Buzzer (มี / ไม่มี) ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม เสียงและสี โครงสร้างในการป้องกัน วัสดุ ตัวเครื่อง สีลูกโลก

฿ 8,165.05

SIGNAL TOWER LR SERIES 1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2403สีแดงสีเหลืองขาว--ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)4 ชนิดIP65PCเลนส์สี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม ความหนา φ60
แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาวนวล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR6-3M2WJBW-RYC ในชุด สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LR6-102LJBW-B
LR6-102LJBW-C
LR6-102LJBW-G
LR6-3M2WJBW-RYG
LR6-3M2WJBW-YBG
LR6-3M2WJNA-RYG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ บนสุด) สี ( สเตจ ที่สอง) สี ( สเตจ ที่สาม) สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) วิธีการติดตั้ง Buzzer (มี / ไม่มี) ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม เสียงและสี โครงสร้างในการป้องกัน วัสดุ ตัวเครื่อง สีลูกโลก

฿ 5,324.75

1 ชิ้น 21 วัน 1024 V DC1สีน้ำเงิน----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP)4 ชนิดIP54PCเลนส์สี

฿ 5,324.75

1 ชิ้น 21 วัน 1024 V DC1ขาว----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP)4 ชนิดIP54PCเลนส์สี

฿ 2,781.00

1 ชิ้น 6 วัน 1024 V DC1สีเขียว----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบสนับสนุน Open collector (NPN/PNP)4 ชนิดIP54--

฿ 4,699.00

1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2403สีแดงสีเหลืองสีเขียว--ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบสนับสนุน Open collector (NPN)4 ชนิดIP65--

฿ 8,165.05

1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2403สีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียว--ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)4 ชนิดIP65PCเลนส์สี

฿ 5,387.96

1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2403สีแดงสีเหลืองสีเขียว--ติดตั้งโดยตรงNAระบบไฟส่องสว่างรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)-IP65ABS & ASเลนส์สี