(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่างขึ้น, ดังขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นไฟแบบชั้นที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างจริงจัง
รหัสสินค้า |
---|
LR4-2M2WJBW-GR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | สี ( สเตจ บนสุด) | สี ( สเตจ ที่สอง) | สี ( สเตจ ที่สาม) | สี ( สเตจ ที่สี่) | สี ( สเตจ ที่ห้า) | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | เสียงและสี | โครงสร้างในการป้องกัน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | ความหนา | φ40 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาวนวล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR4-2M2WJBW-GR ในชุด สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR4)
รหัสสินค้า |
---|
LR4-102LJBA-Y |
LR4-102LJBW-B |
LR4-102LJBW-C |
LR4-2M2WJBW-GY |
LR4-2M2WJBW-RB |
LR4-2M2WJBW-RG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | สี ( สเตจ บนสุด) | สี ( สเตจ ที่สอง) | สี ( สเตจ ที่สาม) | สี ( สเตจ ที่สี่) | สี ( สเตจ ที่ห้า) | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | เสียงและสี | โครงสร้างในการป้องกัน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,578.39 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 24 V DC | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | 4 ชนิด | IP54 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,985.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 V DC | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,759.34 | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 24 V DC | 1 | ขาว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับโอเพ่นคอลเลคเตอร์ (NPN / PNP) | 4 ชนิด | IP54 | PC | สี | ||
฿ 6,587.90 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีน้ำเงิน | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,070.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง