1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR4) (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER LR SERIES
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
    ฿ 1,304.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อาร์เรย์สีที่นอกเหนือจากสีมาตรฐาน สามารถผสมกันได้อย่างอิสระโดยการจัดซื้อแยกหน่วย
    โปรดดูข้อมูลสินค้า “รายการยูนิตสำหรับการปรับแต่งซีรีส์ LR” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สว่างขึ้น, ดังขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นไฟแบบชั้นที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างจริงจัง

รหัสสินค้า
LR4-1M2WJBA-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ บนสุด) สี ( สเตจ ที่สอง) สี ( สเตจ ที่สาม) สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) วิธีการติดตั้ง Buzzer (มี / ไม่มี) ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม เสียงและสี โครงสร้างในการป้องกัน วัสดุ ตัวเครื่อง สีลูกโลก

฿ 5,279.25

SIGNAL TOWER LR SERIES 1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2401สีเหลือง----ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)4 ชนิดIP65ABS & ASเลนส์สี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม ความหนา φ40
แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาวนวล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR4-1M2WJBA-Y ในชุด สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR4)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LR4-102LJBA-Y
LR4-102LJBW-B
LR4-102LJBW-C
LR4-1M2WJBW-B
LR4-1M2WJBW-C
LR4-1M2WJBW-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ บนสุด) สี ( สเตจ ที่สอง) สี ( สเตจ ที่สาม) สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) วิธีการติดตั้ง Buzzer (มี / ไม่มี) ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม เสียงและสี โครงสร้างในการป้องกัน วัสดุ ตัวเครื่อง สีลูกโลก

฿ 4,578.39

1 ชิ้น 21 วัน 1024 V DC1สีเหลือง----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP)4 ชนิดIP54ABS & ASเลนส์สี

฿ 4,985.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024 V DC1สีน้ำเงิน----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP)4 ชนิดIP54PCเลนส์สี

฿ 4,759.34

1 ชิ้น 21 วัน -24 V DC1ขาว----[ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด Lมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับโอเพ่นคอลเลคเตอร์ (NPN / PNP)4 ชนิดIP54PCสี

฿ 5,686.31

1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2401สีน้ำเงิน----ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)4 ชนิดIP65PCเลนส์สี

฿ 5,686.31

1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2401ขาว----ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบรองรับการใช้งาน Open collector(NPN)4 ชนิดIP65PCเลนส์สี

฿ 3,724.00

1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VAC 100-2401สีเขียว----ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบสนับสนุน Open collector (NPN)4 ชนิดIP65--