(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด::25 มม., B:15 มม:25 มม. D:5 มม:0.5 มม
· วัสดุ:เหล็ก
·ปริมาณต่อหน่วย:10Piece
·เพิ่ม เทป กาว
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | แปะ | วิธีการยึด | อื่น | วัสดุ | ไนลอน |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ขนาด (มม.) | A: 25มม.บี: 15มม.ซี: 25 มม: 5 mm,E: 0.5 mm | รายละเอียด วัสดุ | เหล็กกล้า |
รายละเอียด 1 | ด้วย เทปกาว | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | คลิป หนีบสาย (กาว / 10 ชิ้น) | ปริมาณ | 10 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947FA-32 ในชุด คลิป สายไฟ [กาว]EA947FA-32
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง