1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2- หน้าสัมผัส กล่องควบคุม สวิตช์กดEA940DF-42

SWITCH BOX

2- หน้าสัมผัส กล่องควบคุม สวิตช์กดEA940DF-42
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,114.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สวิตช์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม
·ประเภทชั่วขณะ
· สเปค หน้าสัมผัส - 1a1b x 2
· วัสดุ กล่อง - โพลีคาร์บอเนต
·โครงสร้างการป้องกัน - IP65
· มิติ -68 × 64 × 136 มม
·พิกัดลักษณะการทำงานแรงดัน / กระแสไฟฟ้า - 600 V AC / 1.2 A, 600 V DC / 0.1 A
·ปุ่มสีแดงสีเขียว

รหัสสินค้า
EA940DF-42 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,114.00

฿ 3,729.54

SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DF-42 ในชุด 2- หน้าสัมผัส กล่องควบคุม สวิตช์กดEA940DF-42