1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องผนังEA940CS-306

BOX

กล่องผนังEA940CS-306
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,124.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กันฝน
·พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทำจากไม้
·มีหลังคา
·สี - เบจ
· วัสดุ- เรซิ่น
·หลังคาและประตูสามารถแยกออกจากกล่องได้
· -301 ถึง -304:ประเภทแนวตั้ง -306 และ -307:ประเภทแนวนอน
· ELB:3P, 60 A x 2
·กล่อง สวิตช์:30 ก x 1
· มิติ (มม.):280 × 332 × 150
· Effectivedepth:106 มม
·ความกว้างของ รูติดตั้ง:25 มม

รหัสสินค้า
EA940CS-306
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,124.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CS-306 ในชุด กล่องผนังEA940CS-306