1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ แบบมีฉนวน ไวนิล (KIV)EA940AN-73B

CABLE

สายไฟ แบบมีฉนวน ไวนิล (KIV)EA940AN-73B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,599.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ขดลวด:ฉนวนกันความร้อน ทองแดง:ไวนิล ความร้อน
· สายแลนมาตราฐาน
·เหนือกว่าในด้านการกันน้ำ ความยืดหยุ่น สามารถในการใช้งานและความสามารถในการทำสี
·อุณหภูมิสูงสุด - 60 ℃
·ความจุ:600 V (0.75 mm2 x 1 คอร์/แกน)
· สี:สีน้ำเงิน
· ความยาว:100 ม

รหัสสินค้า
EA940AN-73B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,599.10

฿ 1,319.56

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AN-73B ในชุด สายไฟ แบบมีฉนวน ไวนิล (KIV)EA940AN-73B