1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำหางปลา มือเดียวแบบใช้มือเดียว (สำหรับใช้กับขั้ว ฉนวน ขั้วต่อไร้สายและ ปลอก แบบมีฉนวน )

IZP1 CRIMPING TOOL

เครื่องมือย้ำหางปลา มือเดียวแบบใช้มือเดียว (สำหรับใช้กับขั้ว ฉนวน ขั้วต่อไร้สายและ ปลอก แบบมีฉนวน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้กับขั้วต่อทั้งแบบไม่บัดกรีและแบบไม่มี แบบมีฉนวน เพื่อเปลี่ยน แม่พิมพ์
[ใช้]
- สำหรับการจีบบนขั้วที่มีการเคลือบ ฉนวนกันความร้อน , หางปลา ไม่บัดกรีและการจีบแบบปลอก

คุณสมบัติ

● โดยการเปลี่ยน ดาย สามารถสอดคล้องกับทั้งขั้วเปลือยและ ฉนวนกันความร้อน

สเปค

● หางปลา (mm2) สำหรับ เทอร์มินอล ฉนวน: 1.25, 2.0
● หางปลา (mm2) สำหรับ เทอร์มินอล เปลือย: 1.25, 2.0
● SPQ (ชิ้น): 5
รหัสสินค้า
34S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,504.00

IZP1 CRIMPING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 195 หางปลา ใช้งานได้ (สำหรับขั้ว ฉนวนกันความร้อน )(ตารางมิลลิเมตร) 1.25, 2.0 การใช้งาน หางปลา (สำหรับขั้วเปลือย)(ตารางมิลลิเมตร) 1.25, 2.0
JAN Code 4906274800338 รหัสของทรัสโก้ 152-6961

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34S ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลา มือเดียวแบบใช้มือเดียว (สำหรับใช้กับขั้ว ฉนวน ขั้วต่อไร้สายและ ปลอก แบบมีฉนวน )