1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวกรองลม 2 A type, A type (ความหน่วงไฟ)

ตัวกรองลม 2 A type, A type (ความหน่วงไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ใช้]
- เป็น ชุดกรอง ล่วงหน้าสำหรับ ปั๊มลม และเครื่องปรับสภาพ น้ำมัน

คุณสมบัติ

● ใช้วัตถุดิบสารหน่วงไฟ
● ติดตั้งง่ายป้องกันการปนเปื้อนของ ชุดกรอง เครื่องจักร จาก ละอองน้ำมัน และฝุ่นละอองและลดแรงงานในการทำความสะอาด
● ระยะเวลา การทำงานต่อ แผ่น จะนานขึ้นด้วยความหนาของมัน
● ชุดกรอง สกปรกสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการตัดด้วยการปรุ

การใช้

● ในฐานะที่เป็น prefilter สำหรับคอมเพรสเซอร์และเครื่องปรับอากาศ

สเปค

● ประสิทธิภาพในการรวบรวม (%): 33.3
● ความหนา (มม.): 0.4
● อุณหภูมิทนความร้อน: 140°C
● พร้อมที่ โฮลเดอร์
● พิทช์ จักรเย็บผ้า: 200 มม

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์ ความหน่วงไฟ
รหัสสินค้า
A1550
A2050
A2550
A3050
A3550
A4050
A4650
A5550
AT1550
AT2050
AT2550
AT3050
AT3550
AT4050
AT4650
AT5550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ x
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
อุปกรณ์เสริม สเปค อื่น ๆ JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,789.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 150 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008887754-4103

฿ 1,361.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 200 × 200170รวม โฮลเดอร์-4560170008900485-6384

฿ 2,620.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 250 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008924754-4111

฿ 3,437.00

EXTERIOR PARTS 1 ชิ้น 1 วัน 300 × 200170รวม โฮลเดอร์-4560170008948485-6392

฿ 3,726.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 350 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008962754-4120

฿ 3,552.00

EXTERIOR PARTS 1 ชิ้น 1 วัน 390 × 200170รวม โฮลเดอร์-4560170008986485-6406

฿ 3,026.10

AIR FILTER 1 ชิ้น 8 วัน 460 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170009006754-4138

฿ 3,814.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 550 × 200170รวม โฮลเดอร์-4560170009020485-6414

฿ 1,245.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 150 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008894754-4146

฿ 1,215.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 200 × 200170-สำหรับเติม4560170008917485-6422

฿ 1,956.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 250 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008931754-4154

฿ 2,700.00

EXTERIOR PARTS 1 ชิ้น 1 วัน 300 × 200170-สำหรับเติม4560170008955485-6431

฿ 2,899.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 1 วัน 350 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170008979754-4162

฿ 2,816.00

EXTERIOR PARTS 1 ชิ้น 1 วัน 390 × 200170-สำหรับเติม4560170008993485-6449

฿ 4,667.00

AIR FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 460 × 200140รวม โฮลเดอร์-4560170009013754-4171

฿ 3,986.00

AIR FILTER 1 ชิ้น 12 วัน 550 × 200170-สำหรับเติม4560170009037485-6457

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรอง ความยาว(ม.) 10 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.4
การสูญเสีย ความดัน เริ่มต้น(พ่อ) 26 จำนวนหน่วยที่คดเคี้ยว(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 50 กรองความเร็วลม(นางสาว) 2.5
การรวบรวมประสิทธิภาพ(%) 33.3