1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย D-Sub 15 พิน (Mini) (รหัสสินค้า)

สาย D-Sub 15 พิน (Mini)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 730.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC ที่มีพอร์ทเอาท์พุต D-Sub 15 พิน (Mini) เข้ากับจอแสดงผลที่มีพอร์ทอินพุต D-Sub 15 พิน (Mini)
· สายชนิดบาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม. ช่วยให้งานเดินสายดูสะอาดตา
· ใช้สายหุ้มชีลด์สองชั้น ช่วยลดสัญญาณรบกวน
· มีเฟอร์ไรท์คอร์สำหรับดูดซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปลายทั้งสองข้าง
· ใช้พินชุบผิวทองเพื่อกันสนิมและป้องกันการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
[การใช้งาน]
· สาย D-sub 15 พิน (Mini) สำหรับเชื่อมต่อ PC เข้ากับจอแสดงผล

รหัสสินค้า
CAC-07BK/RS
CAC-15BK/RS
CAC-50BK/RS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สายไฟ
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 730.27

DISPLAY OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 100.74953103257085433-8847

฿ 939.94

DISPLAY OPTION 1 ชิ้น 19 วัน 101.54953103257108433-8863

฿ 1,448.00

EARTHQUAKE RESISTANT GOODS 1 ชิ้น 10 วัน -54953103257153433-8898

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ DSUB รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง รูปทรง สายไฟ แบบกลม
CN1 เกลียวนอก CN2 เกลียวนอก จำนวนแกน 15
สายไฟ ชนิด ชนิดบาง สี สีดำ วิธีการ โล่กำบัง มีชีลด์ 2 ชั้น
รูปทรง คอนเนคเตอร์ D-Sub 15 พิน (Mini) ตัวผู้ รุ่น รองรับการใช้งาน PC, จอแสดงผล และโปรเจคเตอร์ ที่มีพอร์ทอินพุต / เอาท์พุต D-Sub 15 พิน (Mini)