1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"【20-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SS1 SEL

เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สายรัดเคเบิ้ลไทร์ หรือ เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"
เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในออฟฟิตและในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรัดสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน (1 แพ็ค บรรจุ 100 ชิ้น)
[คุณสมบัติ]
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -25°C ~ +60°C (องศาเซลเซียส)
• สถานที่ใช้งาน : ภายในอาคาร
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต: ไนล่อน
• สี : สีดำ และ สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้ได้ทั้งในออฟฟิศและในไลน์การผลิต ตัวอย่าง รัดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และสายไฟเครื่องจักร เป็นต้น

รหัสสินค้า
SEL.2.212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 286.00

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 802803.5ขาว1.2620038014748300294767-0672

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพแวดล้อม สเปค สำหรับใช้ภายในอาคาร ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง 60 บันทึก REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.2.212 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEL.2.201
SEL.2.202
SEL.2.203
SEL.2.214
SEL.2.215
SEL.2.216
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 71.63

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 16752.5ขาว1.111028014748300256767-0605

฿ 78.10

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 241002.5ขาว1.0811028014748300263767-0613

฿ 116.91

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 351352.5ขาว1.1711028014748300232767-0621

฿ 460.41

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1033603.5ขาว1.2120058014748301185767-0681

฿ 236.17

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 652253.5ขาว1.0820038014748302564767-0699

฿ 286.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 682503.5ขาว1.1520038014748304629767-0702