(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เดินสายง่ายและรวดเร็วด้วยการเข้าหัวเป็นชุด
· มีประสิทธิภาพดีกว่ามาตรฐาน CAT6 เนื่องจากมีการปรับปรุงแผงวงจร
· ป้องกันการเข้าหัวผิดพลาด เนื่องจากตัวแค็ปมีสติกเกอร์สีระบุการเรียงสายที่ถูกต้อง
· เดินสายง่ายและรวดเร็วด้วยการเข้าหัวเป็นชุด
· สามารถใช้เข้าหัวสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียวและลวดเส้นเดี่ยวขนาด AWG22 ถึง 24
· โครงสร้างที่มีสายที่ไม่ได้ตีเกลียวห่างกันไม่เกิน 3 มม.
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (AWG)(φมม) | 0.5 (24) ถึง 0.65 (22) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน(φมม) | 0.965 ถึง 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 0074983992690 | รหัสของทรัสโก้ | 469-4902 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเคลือบผิว ภายนอก | ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 6.5 มม. |
สายเคเบิลที่รองรับ | ใช้ได้กับสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, 5e, และ 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ688TPBL ในชุด โมดูลาร์แจ็ค CAT6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง