1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e, โมดูลาร์แจ็ค, ลวดเส้นเดี่ยวขนาด AWG22 ถึง 24 เท่านั้น

LAN CONNECTORS

CAT5e, โมดูลาร์แจ็ค, ลวดเส้นเดี่ยวขนาด AWG22 ถึง 24 เท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูลาร์แจ็คสำหรับ RJ45 CAT5e (UTP)
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: ลวดเส้นเดี่ยวขนาด Φ0.5 มม. (AWG24) ถึง Φ0.65 มม. (AWG22)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน: ⌀0.965 มม. ถึง Φ1.2 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกหุ้มนอก: ไม่เกิน Φ5.8 มม. สำหรับ UTP
· เดินสายง่ายและรวดเร็วด้วยการเข้าหัวแบบ IDC
· ป้องกันการเข้าหัวผิดพลาด เนื่องจากตัวแค็ปมีสติกเกอร์สีระบุการเรียงสายที่ถูกต้อง
· สามารถต่อเข้ากับกล่อง ซีรีส์ Mini-Com™ พาแนล และหน้ากาก
· สามารถใช้เข้าหัวสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียวและลวดเส้นเดี่ยวขนาด AWG22 ถึง 26 (กรณีซีรีส์ TG)
[การใช้งาน]
· เช่น เดินสาย LAN บนพื้น

รหัสสินค้า
CJ588IWY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 411.00

LAN CONNECTORS 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) สายเดี่ยว สี สีขาวนวล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (AWG)(φมม) 0.5 (24) ถึง 0.65 (22)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน(φมม) 0.965 ถึง 1.2 JAN Code 0074983034918 รหัสของทรัสโก้ 469-4899
เส้นผ่าศูนย์กลาง การเคลือบผิว ภายนอก ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 5.8 มม. สายเคเบิลที่รองรับ สายคู่พันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, และ 5e

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ588IWY ในชุด CAT5e, โมดูลาร์แจ็ค, ลวดเส้นเดี่ยวขนาด AWG22 ถึง 24 เท่านั้น