1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ ไฟกระชาก

OTW SCA

เครื่องนับ ไฟกระชาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,056.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย และแบตเตอรี่
· DIN มีขนาดกะทัดรัดใช้พื้นที่น้อยสามารถติดตั้ง ราง และ สกรู ได้
·นับจำนวนไฟกระชากโดยเพียงแค่เชื่อมต่อสาย สายดิน กับ CT
[การประยุกต์ใช้งาน]
· SPD ตรวจสอบเอฟเฟกต์

รหัสสินค้า
SCA-20N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,056.77

OTW SCA 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค การดำเนินงาน ค่า กระแสไฟฟ้า: 100 A / 50 kA (8 / 20μs) แสดงการนับ: 2 หลัก (00-99) สภาพแวดล้อมการใช้งาน สำหรับใช้ในร่ม พาวเวอร์ซัพพลาย กดผ่านประเภท
รหัสของทรัสโก้ 479-4311

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCA-20N ในชุด เครื่องนับ ไฟกระชาก