(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โมดูลาร์แจ็คและอะแดปเตอร์คิท
· รูปทรงเรียวบางเพื่อการติดตั้งที่สะดวกกว่า
· สามารถต่อเข้าเพลท JIS มาตรฐานสำหรับผนัง
· มีสไลด์ชัตเตอร์ชนิดสปริงสำหรับกันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
JAOSSP6ATGMW |
JAOSSP58BU |
JAOSSP58GR |
JAOSSP58RD |
JAOSSP58YL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | สี | ขนาด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (AWG) (φมม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (φมม) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | การพิมพ์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเคลือบผิว ภายนอก | สายเคเบิลที่รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 947.00 | PDU JAOSS | 1 ชิ้น | 12 วัน | CAT6A | - | [ขาว] ขาว | W44xD41.7xH22.3 | - | - | 0074983979479 | 475-4697 | - | - | - | - | ||
฿ 629.00 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | CAT5e | สายเดี่ยว | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | W44.0xD32.2xH22.9 | 0.5 (24) ถึง 0.65 (22) | 0.965 ถึง 1.2 | 0074983115969 | 469-4961 | LAN/CAT5E | -10 – 60 | ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 5.8 มม. | สายคู่พันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, และ 5e | ||
฿ 629.00 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | CAT5e | สายเดี่ยว | [สีเขียว] สีเขียว | W44.0xD32.2xH22.9 | 0.5 (24) ถึง 0.65 (22) | 0.965 ถึง 1.2 | 0074983116959 | 469-4970 | LAN/CAT5E | -10 – 60 | ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 5.8 มม. | สายคู่พันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, และ 5e | ||
฿ 629.00 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | CAT5e | สายเดี่ยว | [สีแดง] สีแดง | W44.0xD32.2xH22.9 | 0.5 (24) ถึง 0.65 (22) | 0.965 ถึง 1.2 | 0074983116942 | 469-4996 | LAN/CAT5E | -10 – 60 | ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 5.8 มม. | สายคู่พันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, และ 5e | ||
฿ 629.00 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | CAT5e | สายเดี่ยว | [สีเหลือง] สีเหลือง | W44.0xD32.2xH22.9 | 0.5 (24) ถึง 0.65 (22) | 0.965 ถึง 1.2 | 0074983116966 | 469-5003 | LAN/CAT5E | -10 – 60 | ต่อกับ UTP ขนาดไม่เกิน φ 5.8 มม. | สายคู่พันเกลียวที่ได้มาตรฐาน CAT3, 5, และ 5e |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง