(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โซลูชั่นที่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงระบบ HVAC (การทำความร้อนการระบายอากาศการปรับอากาศ) พร้อมด้วยฟังก์ชันการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมที่จำเป็น
·ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (116) และ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (323) คลองเลื่อย
พิสัย; DC V(V) | 600 | พิสัย; AC V(V) | 600 | พิสัย; AC A(A) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
พิสัย; DC A(A) | 600μ | พิสัย; ความต้านทาน(Ω) | 40M | พิสัย; ความจุไฟฟ้าสถิต(μF) | 10000 |
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | True RMS | จอแสดงผลสูงสุด | 6000 จำนวน | เวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง | 400 ชั่วโมง |
JAN Code | 95969659208 | รหัสของทรัสโก้ | 765-7293 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V Layered (1 ชิ้น) |
กว้าง x ลึก x สูง | 84 × 46 × 167 มม | อุปกรณ์เสริม | 323HVAC คลองเลื่อย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 116/323KIT ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า) ชุดคอมโบ 116 / 323HVAC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง