1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสวิตช์ SBOX Omron มาตรฐาน พร้อมสวิตช์ 1 ตัว (รหัสสินค้า)

SUS SWITCH BOX
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
    ฿ 1,362.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้กับสายสวิตช์ Omron บนกล่องอลูมิเนียมขนาดเล็กได้ทันที
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้กันสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว รูปลักษณ์สวยงามและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: ทั้งหมด 6 ชนิด ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส: 1b, 2b เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: ø30, ø40
● สวิตช์ปุ่มกด: ทั้งหมด 8 ชนิด ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: แบบกลม แบบเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว
● ไฟบอกสถานะ: ทั้งหมด 2 ชนิด แบบเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี: สีเขียว

[รายละเอียดจำเพาะโดยละเอียด]
● หากต้องการดูคุณสมบัติอย่างละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก
หน้า 120 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M101/AIO-M102 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 45 × 45 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø30)
หน้า 121 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A104/AIO-M103 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 45 × 45 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø40)
หน้า 122 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A115/AIO-C116 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน 80 × 80 (D) เส้นผ่านศูนย์กลาง: ø40)
หน้า 123 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M104/AIO-C108 (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 124 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A119/AIO-C11A (สวิตช์ปุ่มกด 80 × 80 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 125 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A10H/AIO-C10J (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบกลม)
หน้า 126 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A11K/AIO-C11L (สวิตช์ปุ่มกด 80 × 80 (D) แบบกลม)
หน้า 127 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M106 (ไฟบอกสถานะ 45 × 45 (D))
หน้า 128 ในแค็ตตาล็อก: AIO-A11C (ไฟบอกสถานะ 80 × 80 (D))

รหัสสินค้า
AIO-A119
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ ประเภท เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน )
(φมม)
ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต วงเล็บรองรับ

฿ 2,214.96

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น 3 วัน 809814322ปุ่มกด--แบบมีไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียว--A22L-CG-24A-10Mปุ่มกดสี่เหลี่ยมแบบมีไฟ 1a (สีเขียว)รวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP4X การติดตั้ง ในร่ม
สวิตช์ ติดตั้ง ผลิตโดย Omron จำนวน สวิตช์(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIO-A119 ในชุด กล่องสวิตช์ SBOX Omron มาตรฐาน พร้อมสวิตช์ 1 ตัว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AIO-A104
AIO-A10H
AIO-A115
AIO-A11C
AIO-C108
AIO-C10J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ ประเภท เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน )
(φมม)
ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต วงเล็บรองรับ

฿ 2,266.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 456611316หยุดฉุกเฉิน40แบบมีไฟ---A165E-LM-24D-02ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ40--รวม

฿ 1,665.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45559816ปุ่มกด--แบบมีไฟทรงกลมสีเขียว--A165L-TGM-24D-1ปุ่มกดกลมแบบมีไฟ 1c (สีเขียว)รวม

฿ 2,560.34

1 ชิ้น 3 วัน 8011214322หยุดฉุกเฉิน40แบบมีไฟ---A22EL-M-24A-02ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ40--รวม

฿ 1,727.33

1 ชิ้น 6 วัน 809814322ไฟแสดงผล---รูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียว--M22-CG-24Aไฟแสดงสถานะทรงสี่เหลี่ยม (สีเขียว)รวม

฿ 1,413.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45549816ปุ่มกด--แบบไม่มีไฟรูปทรงยาวสีเขียว--A165-JGM-1ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว)รวม

฿ 1,425.79

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45559816ปุ่มกด--แบบไม่มีไฟทรงกลมสีเขียว--A165-TGM-1ปุ่มกดกลม 1c (สีเขียว)รวม