1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวครอบป้องกันฝุ่นสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดสปริง

ตัวครอบป้องกันฝุ่นสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 527.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวครอบป้องกันฝุ่น เพียงครอบคอนเนคเตอร์ ก็จะสามารถป้องกันฝุ่นได้
[คุณสมบัติ]
· ติดเพื่อป้องกันได้ง่าย
· ยืดหยุ่นเพราะทำจาก PVC
· มีหน้าแปลนสำหรับยึดด้านหนึ่ง
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับ ป้องกันฝุ่น/ป้องกันคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
231-CV-4F
231-CV-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบันทึก

฿ 527.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน ชุดที่มากับซีรีส์ 231-CV-4M 231/721 มีพิทช์ 5/5.08 มม. และซีรีส์ 734 มีพิทช์ 5 มม.

฿ 613.26

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน ชุดที่มากับซีรีส์ 231-CV-4F 231/721 มีพิทช์ 5/5.08 มม. และซีรีส์ 734 มีพิทช์ 5 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีดำ คุณสมบัติ Simply Place Over to Mount
ประเภท ผลิตภัณฑ์ สำหรับ MCS ซีรีส์ที่ใช้งานได้ 734 / 231 / 721 บังคับ ขาพิน พิทช์(มิลลิเมตร) 5/5.08 / 5
สี สีดำ วัสดุ เรซิ่นไวนิลคลอไรด์