(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวผู้สำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาด 0.08 ถึง 2.5 มม.2 ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกับ Cage Clamps ในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง มีคันโยกเสริมสำหรับการเชื่อมต่อในขั้นตอนเดียว
· สำหรับต่อ “สายเคเบิลกับสายเคเบิล” และ “แผงวงจรกับสายเคเบิล”
· สายไฟที่รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 2.5 มม.2
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด
· สามารถป้องกันเสียบผิดด้วยคีย์กำหนดรหัส
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์ คอนเนคเตอร์สำหรับแผงวงจร ใช้สำหรับลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
· สำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนมาก ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชนิดและขนาดของสายไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
721-602 |
721-603 |
721-604 |
721-605 |
721-606 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.88 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 180.44 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 211.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 243.76 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 273.92 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MIDI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 15 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | สี | สีเทาอ่อน | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 5 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 |
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 2.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 4.1 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/คีย์เคลือบผิว/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง