(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมียสำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาด 0.08 ถึง 2.5 มม.2 ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวได้โดยไม่ต้องใช้หางปลา
· CAGE CLAMP สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและ พร้อมก้านโยกเสริมช่วยให้เชื่อมต่อได้ด้วยนิ้วมือ
· มีสล็อตทดสอบ
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด มีอุปกรณ์ล็อค
· มีนิ้วกำหนดรหัส
· สายไฟที่รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 2.5 มม.2 · พิกัด 16 A, 320 V
· มีคีย์กำหนดรหัสเพื่อป้องกันเสียบผิด
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์ คอนเนคเตอร์สำหรับแผงวงจร ช่วยลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
· สำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนมาก ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชนิดและขนาดของสายไฟได้ ใช้ในกรณีต้องการหยุดใช้หางปลาและเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MIDI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 15 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | ชนิดสินค้า | มีอุปกรณ์ล็อค | สี | สีเทาอ่อน |
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 5 | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 |
พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 | พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 2.5 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 4.1 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 |
เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก |
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/อะแดปเตอร์ปลั๊กทดสอบ/ปลั๊กทดสอบ/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 721-102/037-000 ในชุด คอนเนคเตอร์ชนิดสปริง, ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด, ซีรีส์ 721, พิตช์ 5 มม., ตัวเมียแบบมีกลไกล็อค
รหัสสินค้า |
---|
721-103/037-000 |
721-104/037-000 |
721-105/037-000 |
721-106/037-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 217.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 257.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 296.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง