1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ชนิดสปริง, ซีรีส์ 734, พิตช์ 3.81 มม., ตัวเมีย

คอนเนคเตอร์ชนิดสปริง, ซีรีส์ 734, พิตช์ 3.81 มม., ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้านตัวผู้สามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 734-300 โดยใช้ด้านตัวเมียของคอนเนคเตอร์ชนิดสปริงโดยใช้กลไกล็อค และแผงวงจรสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 734-200 / ซีรีส์ 400 พิตช์ 3.81 มม.

รหัสสินค้า
734-204/037-000
734-205/037-000
734-209/037-000
734-210/037-000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 158.13

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 104

฿ 181.65

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 105

฿ 273.92

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 109

฿ 297.43

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O M/N/O MCS-MINI
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
มาตรฐานที่แสดง UL / CUL / CSA ชนิดสินค้า มีอุปกรณ์ล็อค สี สีส้ม
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) 3.81 สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.08 ถึง 1.5
พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.08 ถึง 1.5 พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.25–1.0 พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) 0.25 ถึง 1.5
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) 28 ถึง 14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) 3.4 วัสดุฉนวน ไนล่อน 6.6
เกรดความหน่วงไฟ UL94/V0 วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส ชุบผิวดีบุก
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด