1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ตัวเมีย Dsub IM-DSF สำหรับแผงควบคุม

เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ตัวเมีย Dsub IM-DSF สำหรับแผงควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,963.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูลเพื่อแปลงคอนเนคเตอร์ตัวเมีย Dsub ไปยังเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· แปลงคอนเนคเตอร์ D-sub ที่มักใช้ในญี่ปุ่นและต่างประเทศเป็นเทอร์มินอลบล็อค
· วงจรแบบตัวต่อตัวที่เรียบง่าย ช่วงการเชื่อมต่อสายไฟกว้างตั้งแต่ 0.08 ถึง 2.5 mm2
· พิทช์เทอร์มินอลบล็อค 5 มม. ช่วงการเชื่อมต่อสายไฟกว้าง สามารถให้พลังงาน 3A สำหรับการใช้กระแสไฟฟ้ามาก
· อุปกรณ์เทอร์มินอลบล็อคชีลด์ · · สะดวกสำหรับการตรวจสอบ EMC
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจุดที่บัดกรีและเชื่อมพินและสายคอนเนคเตอร์ D-sub ได้ยาก
· เหมาะสำหรับสร้างต้นแบบและทดลองเมื่อติดคอนเนคเตอร์ D-sub กับรางปีกนก DIN rail

รหัสสินค้า
IM-DSF26-739/5-15PCSALE
IM-DSF26-739/5-25PC
IM-DSF26-739/5-37PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,963.05

฿ 1,164.87

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101548

฿ 2,270.61

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102572.5

฿ 3,172.77

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037102

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อ D-sub วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 5
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 27.1 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 3 เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด แบบไม่ใช้สกรู ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 2.5
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 12 รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 4.1 ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) 8–9
เครื่องมือ แนะนำ 210-720, 210-120J, 210-350/01 บันทึก ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าหมายถึงกระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อขั้ว