(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก แผ่นเพลท เหล็ก / ใช้ในร่ม - เหล็กแผ่น เหล็กสัมผัส / ล็อค กลอนล็อค
[คุณสมบัติ]
●เมื่อเทียบกับ รุ่น ทั่วไปพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ พื้นผิว ประตูและขนาด กระดาน เพิ่มขึ้น
●ยึดเข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่อง โดยใช้โครงสร้างแบบจับที่สามารถถอดออกได้ง่าย(ไม่รวมขนาดเล็ก)
●มีพื้นที่ในการเปิดและปิดประตูน้อยมากและสามารถติดตั้งให้ชิดกับผนังได้มากขึ้น
[สเปค]
●โครงสร้างในการป้องกัน:IP4X
●โครงสร้าง:กลอนล็อค ล็อค ด้วย กุญแจ พร้อมการ กระบวนการซีล
●กระดาน ยึด:แผ่นเหล็ก 1.6 มม. / ตะแกรง
●ความหนาของ แผ่นเพลท:ความกว้าง 350 มม. หรือต่ำกว่า - ประตู 1.2 มม. ตัวเครื่อง 1.2 มม
ความกว้าง 400 มม. ขึ้นไป - ประตู 1.6 มม. ตัวเครื่อง 1.2 มม
●มือจับ:กลอนล็อค KR-60-1 (ไม่ใช้กุญแจ)
รหัสสินค้า |
---|
CCG2030-16 |
CCG3040-20 |
CCG4050-25 |
CCG5060-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,116.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 300 | 200 | 160 | ||
฿ 6,100.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 400 | 300 | 200 | ||
฿ 13,000.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 500 | 400 | 250 | ||
฿ 16,572.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 51 วัน | - | 600 | 500 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | รูปแบบ ประตู | ประตูเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง