(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้ม TPE
● ทนน้ำมันและน้ำมันชีวภาพ
● ไม่ลามไฟ
● ทนต่อรังสียูวี
● ทนต่อการเสื่อมสลายไฮโดรไลซิสและจุลินทรีย์
การใช้งาน
● ใช้สำหรับทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 400 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบการขนส่ง เครื่องมือจักรกล การทำงานที่จำเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว คลีนรูม อุปกรณ์ขนส่งเซมิคอนดักเตอร์ เครนกลางแจ้ง การใช้งานกับอุณหภูมิต่ำ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,337.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2572: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 66,406.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 62 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2573: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 67,475.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2574: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 68,545.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2575: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 69,614.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2576: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 70,683.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2577: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 71,753.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 67 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2578: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 72,822.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 68 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2579: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 73,891.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2580: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 74,961.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2581: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 76,030.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2582: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 77,100.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2583: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 78,169.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 73 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2584: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 79,238.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 74 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2585: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 80,308.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2586: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 81,377.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2587: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 82,446.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2588: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 83,516.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2589: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 84,585.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2590: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 85,654.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2591: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 86,724.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2592: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 87,793.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2593: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 88,863.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2594: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 89,932.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2595: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 91,001.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2596: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 92,071.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2597: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 93,140.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2598: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 94,209.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2599: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 95,279.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2600: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 96,348.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2601: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 97,417.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 91 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2602: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 98,487.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 92 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2603: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 99,556.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2604: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 100,626.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 94 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2605: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 101,695.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2606: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 102,764.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 96 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2607: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 103,834.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2608: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 104,903.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2609: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 105,972.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 99 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2610: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 107,042.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2611: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 1,483.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2612: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 2,862.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2613: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 4,240.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2614: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 5,618.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2615: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 6,996.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2616: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 8,374.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2617: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 9,752.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2618: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 11,130.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2619: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,508.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2620: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 13,886.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2621: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 15,264.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2622: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 16,642.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2623: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 18,020.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2624: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 19,399.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2625: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,777.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2626: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 22,155.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2627: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 23,533.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2628: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 24,911.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2629: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 26,289.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2630: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 27,667.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2631: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 29,045.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2632: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 30,423.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2633: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 31,801.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2634: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 33,179.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2635: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 34,557.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2636: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 35,936.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2637: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 37,314.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2638: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 38,692.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2639: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 40,070.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2640: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 41,448.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2641: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 42,826.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2642: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 44,204.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2643: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 45,582.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2644: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 46,960.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2645: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 48,338.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2646: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 49,716.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2647: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 51,094.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2648: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 52,473.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2649: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 53,851.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2650: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 55,229.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2651: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 56,607.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2652: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 57,985.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2653: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 59,363.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2654: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 60,741.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2655: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 62,119.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2656: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 63,497.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2657: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 64,875.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2658: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 66,253.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2659: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 67,631.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2660: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 69,010.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 35 | 13.5 | 101.25 | 54 | 0.554 | 162 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2661: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600/1000V | โล่กำบัง | สายเบรด ทองแดง ชุบ ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนฝนและแดด | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว TPE ที่มีความยึดเกาะต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม TPE |
ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 10 | เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 6 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 100 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 400 ม. | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน | หมายเหตุ 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง