1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Chain Flex CF9 สายคอนโทรล (รหัสสินค้า)

CABLE

Chain Flex CF9 สายคอนโทรล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้ม TPE
● ทนน้ำมัน น้ำมันชีวภาพ และสารหล่อเย็น
● ทนต่อรังสียูวี
● ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
● มีความยืดหยุ่นสูงแม้ในอุณหภูมิต่ำ
● ทนต่อการเสื่อมสลายไฮโดรไลซิสและจุลินทรีย์

การใช้งาน
● ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 400 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบการขนส่ง เครื่องมือจักรกล การทำงานที่จำเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว คลีนรูม อุปกรณ์ขนส่งเซมิคอนดักเตอร์ เครนกลางแจ้ง การใช้งานกับอุณหภูมิต่ำ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
CF9.02.02-0.25SQ-2-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ขดลวด รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง
(มิลลิเมตร)
รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม.)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C)
(A)

฿ 4,706.08

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10270.2524.5[NA] NA22.513.5795

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนฝนและแดด
มาตรฐาน ตัวแทน CE เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) น้ำเงิน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ กาว TPE ที่มีความยึดเกาะต่ำ
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน น้ำยาผสม TPE ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 10 เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 6
ความเร่งสูงสุด(m / s2) 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงถึง 400 ม. บิด(° (1 ม.)) ±90
มาตรฐานอื่น ๆ ISO class 1 (IPA): ใช้กับคลีนรูมได้ คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ ปราศจากซิลิโคนและฮาโลเจน หมายเหตุ 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ