(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้ม TPE
● ทนน้ำมัน น้ำมันชีวภาพ และสารหล่อเย็น
● ทนต่อรังสียูวี
● ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
● มีความยืดหยุ่นสูงแม้ในอุณหภูมิต่ำ
● ทนต่อการเสื่อมสลายไฮโดรไลซิสและจุลินทรีย์
การใช้งาน
● ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 400 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบการขนส่ง เครื่องมือจักรกล การทำงานที่จำเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว คลีนรูม อุปกรณ์ขนส่งเซมิคอนดักเตอร์ เครนกลางแจ้ง การใช้งานกับอุณหภูมิต่ำ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CF9.02.02-0.25SQ-2-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ขดลวด | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,706.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 0.25 | 2 | 4.5 | [NA] NA | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/500V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนฝนและแดด |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | น้ำเงิน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว TPE ที่มีความยึดเกาะต่ำ |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม TPE | ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 10 | เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 6 |
ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 100 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 400 ม. | บิด(° (1 ม.)) | ±90 |
มาตรฐานอื่น ๆ | ISO class 1 (IPA): ใช้กับคลีนรูมได้ | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ปราศจากซิลิโคนและฮาโลเจน | หมายเหตุ 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง