1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟสำหรับจ่ายไฟและควบคุม ซีรีส์ H07V-K

สายไฟสำหรับจ่ายไฟและควบคุม ซีรีส์ H07V-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,586.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• H07V-K สายไฟงานคอนโทรลแกนเดียวได้มาตรฐานสายไฟยุโรป
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด CE (European Conformity)
• ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงเส้นเล็กๆนำมาพันเป็นเกลียว
• ตัวนำไฟฟ้า class 5 acc. IEC 60228
• ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ IEC 60332-1-2
• ฉนวนหุ้มสายไฟ พีวีซี (พอลิไวนิลคลอไรด์)
• สายไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50525-2-31
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 450/750 V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -40°C ถึง +70°C
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 2 ขนาด (100m และ 150m)
• รัศมีเล็กสุดที่สามารถหักงอได้สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50565-1

รหัสสินค้า
H07V-K 1X1.5 BK-100
H07V-K 1X1.5 BU-100
H07V-K 1X1.5 DBU-100
H07V-K 1X1.5 OG-100
H07V-K 1X1.5 RD-100
H07V-K 1X2.5 BK-100
H07V-K 1X2.5 BN-100
H07V-K 1X2.5 BU-100
H07V-K 1X2.5 DBU-100
H07V-K 1X2.5 GNYE-100
H07V-K 1X2.5 RD-100
H07V-K 1X4 BK-100
H07V-K 1X4 BN-100
H07V-K 1X4 BU-100
H07V-K 1X4 GNYE-100
H07V-K 1X4 RD-100
H07V-K 1X6 BK-100
H07V-K 1X6 BU-100
H07V-K 1X6 GNYE-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ

฿ 1,586.67

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1001.51613[สีดำ] สีดำ[PVC] PVC

฿ 1,586.67

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1001.51613[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน[PVC] PVC

฿ 1,586.67

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1001.51613[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน[PVC] PVC

฿ 1,586.67

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1001.51613[สีส้ม] สีส้ม[PVC] PVC

฿ 1,586.67

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1001.51613[สีแดง] สีแดง[PVC] PVC

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1002.51413.7[สีดำ] สีดำ[PVC] PVC

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน -2.5---สีน้ำตาล-

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1002.51413.7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน[PVC] PVC

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน -2.5---[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินเข้ม-

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1002.51413.7[อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง[PVC] PVC

฿ 2,565.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1002.51413.7[สีแดง] สีแดง[PVC] PVC

฿ 4,333.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10041214.3[สีดำ] สีดำ[PVC] PVC

฿ 4,333.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน -4--4.8สีน้ำตาล-

฿ 4,333.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10041214.3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน[PVC] PVC

฿ 4,333.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10041214.3[อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง[PVC] PVC

฿ 4,333.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10041214.3[สีแดง] สีแดง[PVC] PVC

฿ 6,195.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10061014.9[สีดำ] สีดำ[PVC] PVC

฿ 6,195.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10061014.9[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน[PVC] PVC

฿ 6,195.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 10061014.9[อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง[PVC] PVC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750 V (CE) โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน CE
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ มิเตอร์วัดขาเข้าและออก