(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ USB2.0 ความเร็วสูง (สูงสุด 480 mbps)
·ความเร็วสูงการส่งข้อมูล 921.6kbps อัตราบอด
· FIFO 128 ไบต์และฮาร์ดแวร์บน ชิป IC การ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ซอฟท์แวร์
· ForOS:Windows 2000, xp / 2003 / vista / 2008/7/8 / 8.1 (x86 / x64), 2012 (x64)
WindowsEmbedded CE 5.0 / 6.0, ลินุกซ์ 2.6.x / 3.x
·การตรวจสอบ LED ทำได้ง่ายด้วยจอแสดงผล
วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง | USB | วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง | RS-232/422/485 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 26 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 77 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 111 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 55 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | USB วงจรแปลงไฟ อนุกรม | จำนวนพอร์ตอนุกรม(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 2 |
อัตราบอด(bps) | 50 ถึง 921.6k | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | USB 1.1 / 2.0 (คอนเนคเตอร์: USB type B) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง