(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลไกต่างๆ เช่น โครงสร้างแบบลอย และการส่งสัญญาณความเร็วสูงถูกรวมเข้าไว้ในคอนเนคเตอร์เดียว
[คุณสมบัติ]
· ระยะพิตช์ 0.5 มม.
· สามารถเคลื่อนที่แบบลอยได้มากกว่าระยะพิตช์ของคอนเนคเตอร์
· รองรับการส่งสัญญาณความเร็วสูง (8+Gbps)
· ไกด์โพสต์ที่ทั้งสองด้านของคอนเนคเตอร์ได้ติดตั้งเทอร์มินอลแหล่งจ่ายไฟ 4 เส้นเพิ่มเติมจากเทอร์มินอลสัญญาณ
· ใช้งานได้กับการติดตั้งอัตโนมัติ (ติดเทปดูดซับที่มาตรฐาน)
· เป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อด้วยรูปทรงนำเข้าขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
FX23-100P-0.5SV15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | แบบตรง | เฮดเดอร์ | การซ้อน (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร) | 15 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC50 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT + DIP) |
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX23-100P-0.5SV15 ในชุด คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม. โครงสร้างแบบลอย สำหรับส่งสัญญาณความเร็วสูง, ซีรีส์ FX23
รหัสสินค้า |
---|
FX23-100S-0.5SH |
FX23-120P-0.5SV15 |
FX23-120S-0.5SH |
FX23-120S-0.5SV |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | มุม | เต้ารับ | แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร) | - | ||
฿ 259.64 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 120 | แบบตรง | เฮดเดอร์ | การซ้อน (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร) | 15 | ||
฿ 226.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 120 | มุม | เต้ารับ | แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร) | - | ||
฿ 532.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | แบบตรง | เต้ารับ | การซ้อน (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง