1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์สัญญาณเตือน, ซีรีส์ MP

ฟิวส์สัญญาณเตือน, ซีรีส์ MP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงมานาน
[คุณสมบัติ]
· เมื่อฟิวส์ละลาย สปริงจะเปิดออกเพื่อเปิดใช้งานหน้าสัมผัสแจ้งเตือนที่อยู่ภายในฟิวส์หรือที่ยึด
· ฟิวส์สำหรับสัญญาณเตือนขนาดเล็ก (ชนิดขาดเร็ว)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ระบบสื่อสารชนิดต่าง ๆ เช่น ชุมสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องมือกล เป็นต้น
· ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
MP05
MP032
MP063
MP10
MP16
MP20
MP32
MP50
MP63
MP75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 106.29

FUSE 3 ชิ้น 3 วัน -0.5UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 106.29

FUSE 3 ชิ้น 3 วัน -0.32UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 113.11

FUSE 1 ชิ้น 21 วัน 100.63UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 105.21

FUSE 3 ชิ้น 3 วัน -1PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 130.86

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.6PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 106.29

FUSE 3 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 91.90

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3.2PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 91.90

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 70

฿ 117.78

FUSE 3 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6.3PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 50

฿ 99.98

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7.5PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 – 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ ขนาด ฟิวส์ อื่น ๆ ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ อื่น ๆ
จัดอันดับความจุ บล็อค AC/DC125V 100A สี สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 17.2x5.5x19
มาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้มา แบบ NTT