1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้องกันหลุด แม่เหล็กฟ้าผ่า PC แตะ 7 เต้ารับ

ป้องกันหลุด แม่เหล็กฟ้าผ่า PC แตะ 7 เต้ารับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Thunder tap พร้อมระบบ ป้องกันหลุด ด้วยพิกัด 15 A ถึง 125 V
[คุณสมบัติ]
·รวม แม่เหล็ก ทรงพลังเต้ารับ ป้องกันหลุด
· เต้ารับ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อได้เจ็ดจุด
·เนื่องจาก แม่กุญแจ ปลั๊กอย่างแน่นหนาจึงไม่ต้องกังวลกับการดึงออก
·เพิ่มความแข็งแรงด้วย สายไฟ เคลือบสองชั้นที่ให้ความ ระบบรักษาความปลอดภัย
·ใช้ แม่เหล็ก แรงสูงสามารถยึดบนโต๊ะทำงานที่ทำจาก เหล็กกล้า ชั่วคราว ฯลฯ (ระวังการตก ฯลฯ )
·ผลการดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จาก 12,500 (แรงดันไฟกระชากสูงสุด) ถึง 400 V (แรงดันไฟฟ้า จำกัด )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อเพิ่มจำนวน เต้ารับ และใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
T-Y053NDA
T-Y055NDA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 924.77

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 1,079.61

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 + ขดลวด รูปทรงช่องเสียบ A-2 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 7
สี ขาว พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)