(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สายไฟ cabtire ที่ทนต่อการดัดงอและแผ่นดินไหวเพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200°C มีคุณสมบัติทนความร้อน น้ำมัน สารเคมี และสปัตเตอริงได้อย่างยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (ชิ้น / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,029.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 7,707.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 8,384.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 9,061.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 9,738.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 10,415.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 11,093.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 11,770.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 12,447.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 13,124.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 13,802.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 14,479.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 15,156.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 15,833.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 16,510.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 17,188.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 17,865.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 18,542.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 19,219.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 19,897.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 20,574.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 21,251.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 21,928.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 22,605.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 23,283.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 23,960.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 24,637.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 25,314.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 25,992.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 26,669.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 27,346.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 22,955.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 23,508.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 24,062.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 24,615.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 25,169.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 25,723.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 26,276.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 26,830.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 27,383.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 27,937.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 28,491.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 29,044.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 29,598.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 30,151.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 30,705.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 31,259.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 31,812.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 32,366.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 32,919.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 33,473.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 34,027.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 34,580.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 35,134.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 35,687.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 36,241.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 36,795.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 37,348.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 37,902.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 38,455.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 39,009.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 39,563.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 40,116.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 40,670.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 41,223.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 41,777.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 42,331.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 42,884.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 43,438.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 43,991.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 44,545.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 45,099.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 45,652.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 46,206.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 46,759.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 47,313.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 47,867.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 48,420.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 48,974.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 49,527.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 50,081.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 50,635.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 91 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 51,188.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 51,742.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 52,295.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 94 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 52,849.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 53,403.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 53,956.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 97 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 54,510.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 98 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว | ||
฿ 55,063.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 | 0.75 | 2 | 7.2 | 3/50/0.08 | 1.3 | 2.1 | ดำ ขาว |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ฟ ฟลูออโรเรซิ่น ยืดหยุ่น |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ฟลูออโรเรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง