1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ PBW (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ PBW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,565.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์รุ่นบุกเบิกที่มีปริมาณเพียงครึ่งเดียวของ Series ทั่วไป รุ่นเรือธงพร้อมพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับใช้งานทั่วไปที่ดีเลิศในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก มีหลากหลายฟังก์ชั่น มีความหลากหลาย ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเปค กล่องวัตต์
· เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยน ยึดอยู่กับที่ (วิธีการบินกลับกระตุ้นทางเลือก)
· พาวเวอร์ซัพพลาย '±' ตัวแรกของประเภทยูนิตของเรา
·สอดคล้องกับชิ้นส่วนเสริมต่างๆเช่นฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและ ชุดสายไฟ เฉพาะด้าน
· กระแสไฟรั่ว ต่ำ
· สามารถโต้ตอบผ่านมาตรฐาน SEMI F47 ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ออปแอมป์ และ vmes

รหัสสินค้า
PBW30F-12-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐานความปลอดภัย ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
ประเภท เทอร์มินอลบล็อค แรงดัน Output 1
(V)
กระแส Output 1
(A)
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ บันทึก

฿ 1,995.21

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10เปิด เฟรม3012 V DC1.3--78103AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 37031.211.5 ถึง 12.5NA9.6 ถึง 13.2แนวตั้งDC-12V1.3แผง เทอร์มินอลบล็อค แนวตั้งสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเอาท์พุตเดียวที่ + 24 V. ±ให้กำลังขับทั้งหมดต่ำกว่ากำลังขับที่กำหนดพิกัดกระแสไฟฟ้า 1.7 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 31 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย