1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีย์ LDC ชนิด แผ่นวงจร เดียว (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีย์ LDC ชนิด แผ่นวงจร เดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,426.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

แหล่งจ่ายไฟสลับโหมดพร้อมกำลังขับ 15 ถึง 60 W
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายแบบ Multi-mode ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมกับอินพุตทุกแบบ และ 3 เอาต์พุต
·ไม่ จำกัด กระแสไฟฟ้า ขั้นต่ำซึ่งแตกต่างจาก รุ่น ทั่วไป
·รูปแบบ เอาต์พุต 3 ช่อง (5 V / ± 12 V, ± 15 V)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: กลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W (15/30/60 W)
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานทั่วไปต่างๆ
·ระบบขอแนะนำผลผลิตเนื่องจาก Input/Output ผ่านการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
LDC60F-2-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
มาตรฐานความปลอดภัย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
กระแส Output 1
(A)
แรงดัน Output 2
(V)
กระแส Output 2
(A)
แรงดัน Output 3
(V)
กระแส Output 3
(A)
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ กระแสไฟฟ้า สูงสุด
(A)

฿ 3,089.72

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เปิด เฟรม60-831854.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.755 ถึง 5.255.0DC152.0DC-150.5พร้อมโวลุ่ม7.0(DC+5V)/3.5(DC+15V)/0.7(DC-15V)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว หลาย แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต คอนเนคเตอร์
จำนวนเอาต์พุต 3 ความสูง(มิลลิเมตร) 26 แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล NA
การสำรวจระยะไกล NA แรงดัน Output 1(V) DC5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LDC60F-2-Y ในชุด ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีย์ LDC ชนิด แผ่นวงจร เดียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LDC15F-1-SN
LDC15F-2
LDC15F-2-SN
LDC30F-1
LDC30F-2
LDC30F-2-SN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
มาตรฐานความปลอดภัย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
กระแส Output 1
(A)
แรงดัน Output 2
(V)
กระแส Output 2
(A)
แรงดัน Output 3
(V)
กระแส Output 3
(A)
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ กระแสไฟฟ้า สูงสุด
(A)

฿ 1,503.41

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด15-501274.9 ถึง 5.3/11.4 ถึง 12.6/-11.4 ถึง -12.6ยึดอยู่กับที่ภายใน2.0DC120.3DC-120.2พร้อมตัวโครง3.0(DC+5V)/0.6(DC+12V)/0.3(DC-12V)

฿ 1,426.03

1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม15UL / CE / CSA / TUV / CUL501274.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75ยึดอยู่กับที่ภายใน2.0DC150.3DC-150.2NA3.0(DC+5V)/0.6(DC+15V)/0.3(DC-15V)

฿ 1,552.49

1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด15-501274.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75ยึดอยู่กับที่ภายใน2.0DC150.3DC-150.2พร้อมตัวโครง3.0(DC+5V)/0.6(DC+15V)/0.3(DC-15V)

฿ 1,997.03

1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม30UL / CE / CSA / TUV / CUL651404.9 ถึง 5.3/11.4 ถึง 12.6/-11.4 ถึง -12.6ยึดอยู่กับที่ภายใน3.0DC121.2DC-120.3NA4.5(DC+5V)/2.0(DC+12V)/0.45(DC-12V)

฿ 4,528.22

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เปิด เฟรม30UL / CE / CSA / TUV / CUL651404.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75ยึดอยู่กับที่ภายใน3.0DC151DC-150.3NA4.5(DC+5V)/2.0(DC+15V)/0.45(DC-15V)

฿ 2,116.07

1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด30-651404.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75ยึดอยู่กับที่ภายใน3.0DC151DC-150.3พร้อมตัวโครง4.5(DC+5V)/2.0(DC+15V)/0.45(DC-15V)