(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การสลับแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังขับ 10W ถึง 300W
[คุณสมบัติ]
· แหล่งจ่ายไฟชนิดวงจรง่ายๆ ที่เน้นฟังก์ชั่นแบบดั้งเดิม
· LCA Series สำหรับการอินพุตตลอดช่วง
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่นต่างๆตั้งแต่ 10 ถึง 300 W (10/15/30/50/75/100/150/300 W)
· รุ่น ขายยาวนาน
[การใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่างๆ
·แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากอินพุตและ เอาต์พุต เชื่อมต่อด้วยตัวเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
LDA75F-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การสำรวจระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,474.74 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 75 | AC/DC | 24 V DC | 3.2 | - | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 32 | 55 | 222 | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 | 76.8 | 23 ถึง 25 | NA | NA | ยึดอยู่กับที่ภายใน | NA | - |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LDA75F-24 ในชุด ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีย์ LDA ชนิด กระดาน เดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
LDA100W-24-Y |
LDA150W-12-Y |
LDA15F-24 |
LDA15F-5 |
LDA75F-5 |
LDA75F-5-SNCY |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การสำรวจระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,033.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เปิด เฟรม | 100 | AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 4.3 | - | - | 35 | 62 | 222 | AC85 ถึง 132/AC170 ถึง 264 | 103.2 | 23 ถึง 25 | NA | NA | 21.6 ถึง 26.4 | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 4,079.02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 150 | AC- เฉพาะด้าน | 12 V DC | 12.5 | - | - | 37 | 75 | 222 | AC85 ถึง 132/AC170 ถึง 264 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | NA | NA | 10.8 ถึง 13.2 | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,972.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 | AC/DC | 24 V DC | 0.7 | - | UL / CE / CSA / TUV / CUL | 21 | 50 | 125 | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 | 16.8 | 23 ถึง 25 | NA | NA | ยึดอยู่กับที่ภายใน | NA | - | ||
฿ 1,450.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 | AC/DC | 5 V DC | 3 | - | UL / CE / CSA / TUV / CUL | 21 | 50 | 125 | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 | 15 | 4.9 ถึง 5.3 | NA | NA | ยึดอยู่กับที่ภายใน | NA | - | ||
฿ 3,900.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เปิด เฟรม | 75 | AC/DC | 5 V DC | 15 | - | UL / CE / CSA / TUV / CUL | 32 | 55 | 222 | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | NA | NA | ยึดอยู่กับที่ภายใน | NA | - | ||
฿ 2,922.22 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 75 | AC/DC | 5 V DC | 15 | การเคลือบผิว | - | 32 | 55 | 222 | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | NA | NA | 4.5 ถึง 5.5 | พร้อมโวลุ่ม / พร้อมตัวโครง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง