(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ต่าง ๆ สามารถผ่านแคลมป์รัดสายไฟเนื่องจากมันสามารถถอดออกได้
รหัสสินค้า |
---|
OA-WH16-06/10 |
OA-WH22-06/13 |
OA-WH36-06/13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,500.00 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | ø 6-10 | CTG16 | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 494.21 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø 6–13 | CTG22 | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | |||
฿ 2,796.21 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø 6–13 | CTG36 | ø 42 | 7.5 มม. หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน 66 (UL94V-2) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง 80°C | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหลุม(หนังสือ) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง