1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟมาตรฐานสากล, CE-KIV

สายไฟมาตรฐานสากล, CE-KIV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,725.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพียงหนึ่งในสายเคเบิลเหล่านี้สามารถรองรับมาตรฐานต่างประเทศทั้งหมดได้ สายไฟสอดคล้องตามสามมาตรฐานสามของ UL, CE และ CCC

[คุณสมบัติ]
• สายไฟมาตรฐานสากลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CE, CCC, UL/cUL (6 มม.²) และ GOST-R
• ทนความร้อน (105°C)

รหัสสินค้า
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-10
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-20
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-30
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-40
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-50
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-60
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-70
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-80
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-90
CE-KIV-10SQ-ミドリ/キ-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 2,725.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1010

฿ 5,345.60

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1020

฿ 7,965.45

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1030

฿ 10,585.31

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1040

฿ 11,064.34

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1050

฿ 13,256.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1060

฿ 15,447.71

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1070

฿ 17,639.40

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1080

฿ 19,831.08

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1090

฿ 17,982.35

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 10 ขนาด AWG(AWG) 8 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 6.4 โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CCC เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเขียว / เหลือง เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(A) 87 ความต้านทาน ตัวนำ(20℃ Ω/㎞) 1.91 หรือน้อยกว่า
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(20 ° C MΩกม) 30 หรือมากกว่า การกำหนดค่า ตัวนำ 28/7 / 0.26 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 2 (CE)(V) 450/750
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 3 (PSE)(V) 450/700 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 4 (CCC)(V) 450/750 บันทึก พิกัดแรงดันไฟฟ้า 2 คือ พิกัดแรงดันไฟฟ้า CE