1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสพลาสติก, ซีรีส์ OD

เคสพลาสติก, ซีรีส์ OD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,594.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องกันน้ำ/ฝุ่นที่แข็งแรงและราคาประหยัด สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

[คุณสมบัติ]
- เคสพลาสติก ซีรีส์ OD สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มาทั้งในรุ่นติดผนังและตั้งโต๊ะ อีกทั้งยังกันน้ำและฝุ่น
- ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL94V-2 ติดยางซีลแบบฝังเพื่อมอบประสิทธิภาพการกันน้ำและฝุ่นสูงเทียบเท่ากับระดับ IP65
- รุ่น OD มีส่วนประกอบติดตั้ง และสามารถติดผนังด้วยสกรูได้
- ODNF เป็นชนิดตั้งโต๊ะ
- ชนิด ODTM มีสกรูประกอบที่ฝาด้านบน ทำให้สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย เพียงเปิดฝาด้านบนขณะที่กล่องยึดอยู่ที่เดิม
- สามารถใช้กับการควบคุมอิเล็กโทรแมกคานิคอลของการทำความร้อน, การระบายอากาศ, การควบคุมเครื่องจักร, เครื่องมือก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างระบบไร้สายนอกอาคาร, สวิตช์ปุ่มกด, ตัวควบคุมติดผนัง, ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

รหัสสินค้า
OD43
ODTM56-2.5
ODTMNF56-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,594.73

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 9141.1140.6

฿ 2,278.05

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 132.671.3196.1

฿ 1,878.94

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 132.671.3158

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP65 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
การติดตั้ง ในร่ม การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สีเทาอ่อน รายละเอียด วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
แบตเตอรี่ / ปริมาณที่ รองรับการใช้งาน ไม่มีกล่องแบตเตอรี่