1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสพลาสติก ซีรีส์ HPK

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

เคสพลาสติก ซีรีส์ HPK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 818.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสพลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างเรียบง่าย

[คุณสมบัติ]
· เคสพลาสติกสำหรับพกพา/วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนโต๊ะ
· ขนาดใส่กระเป๋าพกพาได้ และสามารถเก็บในลิ้นชักหรือเคสได้
▪ ซีรีส์ HPK ไม่มีกล่องแบตเตอรี่ แต่ ซีรีส์ HP Series มีกล่องแบตเตอรี่
▪ ซีรีส์ HPK สามารถยึดแผงวงจรกับชิ้นส่วนประกอบฝาด้านบนและด้านล่างด้วยสกรูได้
· พื้นที่ของฝาด้านบนมีทรงเว้าเพื่อป้องกันแผ่นกันซึม
· มีสายรัดข้อมือและคลิปติดเข็มขัดเพื่อให้พกพาสะดวกแยกจำหน่ายในรูปแบบอุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
HPK-039
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 818.30

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 91.4 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 28.9 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 146.1
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
การติดตั้ง ในร่ม การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก แท่นตั้ง PC (สีงาช้าง) รายละเอียด วัสดุ ABS
แบตเตอรี่ / ปริมาณที่ รองรับการใช้งาน ไม่มีกล่องแบตเตอรี่