1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรแกรมจำลองโปรโตคอล SPI / I2C

RELATION PC EXPANSION BOARD

โปรแกรมจำลองโปรโตคอล SPI / I2C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,565.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ที่โหลด ต่อเชื่อมแบบบัส SPI / I2C โดยตรงโดยใช้พอร์ต USB บน PC

[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ USBรองรับการใช้งาน กับทั้ง SPI / I2C
· โหมด SPI รองรับการใช้งาน หลัก
· โหมด I2C รองรับการใช้งาน Master / Slave
·จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับอุปกรณ์และ ผลิตภัณฑ์ นี้
·ตัวเสื้อ
·มาพร้อมกับตัวเรือนควบคุม SPI / I2C
· อุปกรณ์ควบคุม โดยสคริปต์ได้โดยอัตโนมัติ
·รวมไลบรารีเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การพัฒนา การใช้งาน
·ปรับแต่งได้สำหรับอุปกรณ์เฉพาะ
·เครื่องวิเคราะห์ SPI / I2C เชื่อมต่อ USB ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
REX-USB61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16,565.00

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ระบบสื่อสาร อื่น ๆ ต่อเชื่อมแบบบัส อื่น ๆ ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 57
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 จำนวนพอร์ต(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 คุณสมบัติ ควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ต่อเชื่อมแบบบัส SPI / I2C โดยตรงจาก พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของคอมพิวเตอร์
OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows 8.1 / windows 8 / windows 7 / windows Vista / windows XP (SP2 หรือใหม่กว่า) / windows 2000 (SP4) / * รองรับการใช้งาน กับทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต บันทึก รองรับการใช้งาน กับอะแดปเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ USB ทั้ง SPI และ I2C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REX-USB61 ในชุด โปรแกรมจำลองโปรโตคอล SPI / I2C