1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
4 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / ดิจิตอล I / O PCI express กระดาน

RELATION PC EXPANSION BOARD

4 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / ดิจิตอล I / O PCI express กระดาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,917.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใน PCIe ร่อง RS-232C 4 พอร์ตและ 6 บิตดิจิตอล I / O × 1 พอร์ตเชื่อมต่อ

[คุณสมบัติ]· แผ่นกระดาน เสริมติดตั้งใน
·ร่อง PCI ด่วน
· D-Sub9 มีขั้วต่อ 4 ขาพิน (เกลียวนอก)

รหัสสินค้า
REX-PE64D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,917.00

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ต่อเชื่อมแบบบัส PCI Express เหล็กยึด PCI ขนาด
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 68.91 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 119.91 จำนวนพอร์ต(พอร์ตเชื่อมต่อ) 5
คุณสมบัติ ร่อง pcie แบบขยายพร้อมพอร์ต RS-232C 4 พอร์ตและพอร์ต I / O ดิจิทัล 6 บิต 1 พอร์ตเชื่อมต่อ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows 8.1 / windows 8 / windows 7 / windows Vista / windows XP / windows 2000 / windows Server 2012 R2 / windows Server 2012 / windows Server 2008 R2 / windows Server 2008 / windows Server 2003 R2 / windows Server 2003 / windows 2000 Server / Linux พร้อม!/ * รองรับการใช้งาน กับทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต บันทึก พอร์ตเชื่อมต่อ COM และ กระดาน หลากหลายฟังก์ชั่น I / O ดิจิตอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REX-PE64D ในชุด 4 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / ดิจิตอล I / O PCI express กระดาน